Short description
Accessories Shield connection clamp for X20
General information
Connection type Screw terminal
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
Mains connection
Terminal cable cross section dimension of shield connection 5 to 20 mm
Mechanical properties
Dimensions
Width 24 mm
Length 19.5 mm
Height 75 mm
Torque for connections
M4 0.8 Nm
型番:
X20AC0SA20.0010
説明:
X20 shield connection clamp 5 to 20 mm, 10 pieces
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
X20 Shield connection clamp PDF / 118 KB
X20 System User´s Manual PDF / 49 MB
証明書 バージョン (日付) ダウンロード
EU Declaration of conformity PLC X20 PDF / 169 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo