Kurzbeschreibung
Zubehör | Schirmanschlussklemme für X20 |
Allgemeines
Anschlussart | Schraubanschluss |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Netzanschluss
Klemmbarer Kabeldurchmesserbereich des Schirmanschlusses | 5 bis 20 mm |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 24 mm |
Länge | 19,5 mm |
Höhe | 75 mm |
Drehmoment für Anschlüsse | |
M4 | 0,8 Nm |
Materialnummer:
X20AC0SA20.0010Beschreibung:
X20 Schirmanschlussklemme 5 bis 20 mm, 10 Stück
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 Schirmanschlussklemme | PDF / 118 KB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |