Short description
| Communication module | 1x RS232 |
General information
| Certifications | |
| CE | |
| UL |
Interfaces
| Interface IF1 | |
| Type | RS232 |
| Variant | 9-pin DSUB plug |
| Max. transfer rate | 115.2 kbit/s |
型番:
4PP045.IF10-1説明:
PP45 interface module, 1 RS232 interface
| M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| 3D file DXF/STEP 4PP045.IFxx-1 | ZIP / 3 MB |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 4PP045.IF10-1 | PDF / 81 KB | |
| PP45 User´s Manual | PDF / 10 MB |