General information
Electrical properties
Ambient conditions
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Width | 34 mm |
| Length | 117 mm |
| Height | 66 mm |
| Weight | Approx. 1900 g |
型番:
9A0100.15説明:
UPS battery set type B (replacement part), 2x 12 V, 2.2 Ah, for battery unit 9A0100.14
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Material Safety Data Sheet | PDF / 118 KB | |
| UPS User's Manual | PDF / 9 MB |