9A0014.05

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
Cable construction
Outer jacket
Color Beige
Wire cross section 26 AWG
Shield Entire cable
Connector
Type 9-pin DSUB connector, male/female
Locating screw tightening torque Max. 0.5 Nm
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Mechanical properties
Dimensions
Length 5 m ±80 mm
Diameter Max. 5 mm
Bend radius Min. 70 mm
型番:
9A0014.05
説明:

RS232 cables serve as extension cables between two RS232 interfaces.

E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) バージョン (日付) ダウンロード
APx00 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 47 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
HMI cable manual PDF / 3 MB
Provit 5000 User's Manual PDF / 34 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo