General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| KC | Yes |
型番:
8I0DC044.300-1説明:
DC bus choke 44 A, for ACOPOSinverter P84 3x 200 to 240 V, 4 to 5 kW and 3x 380 to 480 V, 15 to 18.5 kW.
| M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| DXF File 8I0DCxxx.300-1 | ZIP / 3 MB |