General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
型番:
7DO139.70説明:
2003 digital output module, 8 outputs 12 to 24 VDC, 0.5 A, short-circuit protection, thermal overload protection, screw-in module, order 1x terminal block TB712 separately!
必須アクセサリ
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 7DO139.70 | PDF / 339 KB |