General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
Controller
型番:
5PC800.CCAX-00説明:
- Intel® dual-core Atom N2800 1.86 GHz
- Intel® NM10 chipset
- 1x DDR3 memory slot
- Intel® GMA 3600
- AMI BIOS (UEFI)
NM10 CPU boards are equipped with one DDR3 memory slot for a maximum of 4 GB. Additionally, the Intel® GMA 3600 is integrated with 384 MB memory and a maximum resolution of 1920 x 1200 pixels (WUXGA).
必須アクセサリ
Main memory for GM45 CPU boards
| 5MMDDR.2048-02 | SO-DIMM DDR3 RAM 2048 MB PC3-8500 |
| 5MMDDR.4096-02 | SO-DIMM DDR3 RAM 4096 MB PC3-8500 |
| Automation Studio HW アップグレード | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (5PC800.CCAX-00) | EXE / 394 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (5PC800.CCAX-00) | EXE / 782 KB |
| BIOS | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| BIOS Upgrade NM10 | ZIP / 1 MB |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Panel PC 800 with NM10 CPU board User's Manual | PDF / 21 MB |