5D5500.10

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
型番:
5D5500.10
説明:
Provit 5000 panel with VGA color TFT display, 10.4 inch diagonal, 10 soft keys, 13 function keys and 20 system keys. IP65 protection (front). Delivered complete with accessories (cable). Outer dimensions 310 x 387 mm (W x H)
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Provit 5000 User's Manual PDF / 34 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo