5D5200.01

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
型番:
5D5200.01
説明:
Provit 5000 panel with VGA color TFT display, 10.4 inch diagonal and integrated touch screen (resistive). IP65 protection (front). Delivered complete with accessories (cable). Outer dimensions 310 x 236 mm (W x H).
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Provit 5000 User's Manual PDF / 34 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo