5AC803.BX01-01

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
Slots
PCI slots
Quantity -
Type -
Variant -
Standard -
Bus speed -
PCIe slots
Quantity 1
Variant PCIe half-size
Standard 1.0 a
Bus speed x1 (250 MB/s)
型番:
5AC803.BX01-01
説明:
  • 1 PCIe bus
  • Compatible with the PPC800 expansion

This bus unit has one PCI Express slot and can be inserted in the PPC800 1-slot expansion.

Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.0 HW Upgrade (5AC803.BX01-01) EXE / 422 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Panel PC 800 User's Manual PDF / 18 MB
Panel PC 800 with GM45 CPU board User's Manual PDF / 21 MB
Panel PC 800 with NM10 CPU board User's Manual PDF / 21 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo