General information
| Suitable for CPU boards |
5PC600.E815-00 5PC600.E815-02 5PC600.E815-03 |
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
Mechanical properties
| Material | Black aluminum front |
| Dimensions | |
| Width | 250 mm |
| Height | 208 mm |
| Depth | 12.8 mm |
| Weight | 1450 g |
型番:
5AC700.HS01-00説明:
Panel PC heat sink for CPU boards with Celeron 3 400 MHz, Celeron 3 733 MHz, Celeron 3 1000 MHz.
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Panel PC 700 User Manual | PDF / 13 MB |