DWL@DWL10000017818
| 仕様版 | 言語 | オペレーティングシステム | 日付 | サイズ | タイプ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | DE | Sonstige | 2005/01/18 | 31 KB | ZIP | usvdc210.zip |
| 説明 |
Firmware Upgrade Upgrade Firmware for the B&R 24 V DC UPS (9A0100.11): To download the Upgrade Firmware to the UPS it is necessary to install the B&R UPS Configuration Utility (version V1.22 and higher). |
|||||