DWL@DWL10000017818

Версия Язык
Операционная система
Дата
Размер
Тип Загрузка
2.10 DE Sonstige 18.01.2005 31 кБ ZIP usvdc210.zip
Описание Firmware Upgrade

Upgrade Firmware for the B&R 24 V DC UPS (9A0100.11):
To download the Upgrade Firmware to the UPS it is necessary to install the B&R UPS Configuration Utility (version V1.22 and higher).
Loading
Вернутся к списку

Укажите страну и язык

B&R Logo