極小サイズで最大のパフォーマンスを

最新のIntel® Atomテクノロジーを採用したPanel PC 2100

B&Rの新しいPanel PC2100は、見た目のコンパクトさと裏腹に、非常に高いパフォーマンスを持った本格的なPCです。 この新しいシステムの革新的なデザインは、最新のIntel® Atomテクノロジーを利用し、優れたコストパフォーマンスで組込みシステムのパフォーマンスに決定的な進化を与えます。

Smart Display Link やDVIレシーバーと同じサイズのPCモジュールを備えているので、どんな次世代オートメーションパネルでも-スイングアーム用に設計された完全密封型パネルでも-本格的なPanel PCに置き換えられます。

拡張性があり、メンテナンスフリーに

シングル、デュアル、またはクアッドコアプロセッサが使用可能なため、Panel PC 2100の演算能力は十分に拡張ができます。 パフォーマンス範囲の上限では、CoreTM i3チップを上まわっています。 どの型でも、ファンレスで他の回転部品も使用していないため、メンテナンスも必要ありません。 2つのギガビットイーサネットインターフェースと、USB2.0とUSB3.0それぞれひとつずつのインターフェースは標準機能となっています。 POWERLINKやCANなどのフィールドバス接続はインターフェースモジュールを通して設定が可能で、60GB以上のコンパクトなMLCベースのCFASTカードを使ってすべてのメモリのニーズに応えることができます。

最適なグラフィックパフォーマンス

Intel® Atomプロセッサに使用されているグラフィックエンジンは、CoreTM iテクノロジーを元にしており、フルHDまでパワフルな処理能力を発揮します。 またこのセグメントでDirectX 11に対するサポートが提供されるのも初めてのことです。SCADAやその他のHMIシステムにおけるグラフィック能力を強化する可能性がより開かれます。

B&Rについて

B&Rはオーストリアに本社を置く非上場会社で、世界各地に事務所を展開しています。 インダストリアルオートメーションのグローバルリーダーとして、B&Rは最先端のテクノロジーと先進的なエンジニアリングを組み合わせ、文字通りあらゆる産業において、機械・プロセスオートメーション、モーションコントロール、HMI、統合安全技術に関する完全なソリューションをお客様に提供しています。 POWERLINKやopenSAFETYといったインダストリアルフィールドバスコミュニケーション規格、Automation Studioという強力なソフトウェア開発環境によって、B&Rはオートメーションエンジニアリングの未来を絶え間なく書き換えています。 お客様の期待を超えたいというイノベーションスピリットに支えられ、B&Rはインダストリアルオートメーションの最前線を走り続けています。

より詳細な情報については、www.br-automation.com をご覧ください。

このプレスリリースを転載される場合は下記までコピーをご送付ください。

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe



国と言語を選ぶ

B&R Logo