Ambient conditions
Temperature
Operation 15 to 25°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Mechanical properties
Dimensions
Width 660 mm
Length 561 mm
Height 85 mm
Weight 6 kg
Numero materiale:
8F1TCA.GAT01000I-1
Descrizione:
ACOPOStrak alignment tool for guide element, 180° / guide element, 135°
accessori opzionali
Accessorie
8F1TCA.SL200000I-1 Spirit level, 0.04 mm/m. 200 mm, 2 pcs.
Documentazione Versione (data) Download
Data sheet 8F1TCA.GAT01000I-1 V1.5 PDF / 154 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo