Ambient conditions
Temperature
Operation 10 to 30°C
Storage -10 to 50°C
Transport -10 to 50°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 200.3 mm
Height 80.8 mm
Depth 38.5 mm
Weight 0.27 kg
Numero materiale:
8F1TCA.DCDG0000I-1
Descrizione:
ACOPOStrak calipers for diverter gap
Documentazione Versione (data) Download
Datasheet 8F1TCA.DCDG0000I-1 V1.5 PDF / 179 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo