Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Relative humidity
Operation 5 to 85%, non-condensing
Storage 5 to 95%, non-condensing
Transport Max. 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 790.7 mm
Height 155 mm
Depth 361.3 mm
Weight 31.9 kg
Numero materiale:
8F1GC.AA66.AA000-1
Descrizione:
ACOPOStrak guide element CA, 45°
Documentazione Versione (data) Download
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 MB
Datasheet 8F1GC.AA66.AA000-1 PDF / 446 KB
M-CAD (Mechan. Template) Versione (data) Download
ACOPOStrak guide element C, 45° STEP file STP / 9 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo