Numero materiale Descrizione
X67AM1223 X67 analog mixed module, 2 inputs, 2 outputs, ±10 V, 12-bit converter resolution, configurable input filter, open-circuit detection for inputs
X67AM1323 X67 analog mixed module, 2 inputs, 2 outputs 0 to 20 mA, 12-bit converter resolution, configurable input filter

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo