Серия X67
Модули аналоговых входов/выходов
Модули аналоговых входов/выходов
Компоненты и модули
Номер модель
Описание
X67AM1223
X67 analog mixed module, 2 inputs, 2 outputs, ±10 V, 12-bit converter resolution, configurable input filter, open-circuit detection for inputs
X67AM1323
X67 analog mixed module, 2 inputs, 2 outputs 0 to 20 mA, 12-bit converter resolution, configurable input filter
Продукция
Промышленные ПК
Операторские интерфейсы
Системы управления
Системы ввода/вывода
Серия X20
Система X20 с защитным покрытием
Серия X67
Система XV