Vantaggi per i clienti
Esempi di applicazione: exOS in azione
Una soluzione per ogni situazione
Funzioni integrate
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
5PC600.X855-01
Dati tecnici
Informazioni di base
Accessori
Download
SERIALE
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Controller
Bootloader
AMI BIOS
Processor
Type
Intel® Pentium® M
Clock frequency
1600 MHz
Architecture
0.13 μm
L1 cache
32 kB
L2 cache
1 MB
External bus
400 MHz
Expanded command set
MMX technology, streaming SIMD extension 2
Floating point unit (FPU)
Yes
Chipset
Intel 82855GME (GMHC)
Intel 82801DB (ICH4)
Real-time clock
Accuracy
At 25°C: Typ. 12 ppm (1 second) per day
Battery-backed
Yes
Memory slot
Type
DDRAM
Memory size
Max. 1 GB
Graphics
Controller
Intel Extreme Graphics 2 (integrated in chipset)
Memory
Up to 64 MB shared memory
Color depth
Max. 32-bit
Mass memory management
2 IDE ports, UDMA 100
Numero materiale:
5PC600.X855-01
Descrizione:
CPU board Intel Pentium M, 1600 MHz 400 MHz PSB, 1 MB L2 cache, 855GME chipset, 1 slot for SO-DIMM DDR module.
Accessori obbligatori
Undefined
5MMDDR.0256-00
SO-DIMM DDR RAM 256 MB PC2700.
5MMDDR.0512-00
SO-DIMM DDR RAM 512 MB PC2700.
5MMDDR.1024-00
SO-DIMM DDR RAM 1024 MB PC2700.
BIOS
Versione (data)
Download
BIOS Upgrade X855GME
1.19 (17/06/2011)
1.18 (08/06/2009)
1.17 (09/12/2008)
1.16 (26/11/2007)
ZIP
/
487 KB
Login per il download
Documentazione
Versione (data)
Download
Automation PC 620 User manual
2.68 (08/05/2015) - DE
2.68 (08/05/2015) - EN
2.67 (13/03/2015) - DE
2.66 (26/04/2013) - DE
2.66 (17/06/2013) - EN
2.64 (01/08/2011) - DE
2.64 (01/08/2011) - EN
2.63 (17/06/2011) - DE
2.63 (17/06/2011) - EN
2.62 (08/04/2011) - DE
2.62 (08/04/2011) - EN
2.61 (27/01/2011) - DE
2.61 (27/01/2011) - EN
2.60 (24/08/2010) - DE
2.60 (25/08/2010) - EN
2.50 (26/05/2010) - DE
2.50 (26/05/2010) - EN
2.41 (09/09/2008) - DE
2.41 (04/11/2008) - EN
2.40 (27/02/2008) - DE
2.40 (09/04/2008) - EN
2.30 (08/11/2007) - DE
2.30 (08/11/2007) - EN
2.20 (02/03/2007) - DE
2.20 (02/03/2007) - EN
2.00 (13/12/2006) - DE
1.90 (31/08/2006) - DE
1.90 (02/10/2006) - EN
1.80 (21/04/2006) - DE
1.80 (27/04/2006) - EN
1.6 (04/07/2005) - DE
1.6 (02/02/2006) - EN
1.5 (16/03/2005) - DE
1.5 (28/04/2005) - EN
1.4 (08/03/2005) - DE
1.3 (17/01/2005) - DE
1.3 (03/02/2005) - EN
PDF
/
16 MB
Login per il download
Driver
Versione (data)
Download
Audio driver AC97 (WinXP/XPe)
A4.06 (30/11/2009)
A3.99 (30/03/2007)
A3.81 (29/12/2005)
A3.74 (10/08/2005)
A3.73 (17/06/2005)
A3.71 (03/05/2005)
A3.65 (11/01/2005)
EXE
/
18 MB
Login per il download
Chipset driver 815E/855GME (WinXP/XPe)
6.3.0.1007 (06/06/2005)
6.0.1.1002 (11/01/2005)
EXE
/
3 MB
Login per il download
Ethernet driver Intel Pro100VE 82562 ETH1 (DOS)
13.5 (12/08/2010)
EXE
/
526 KB
Login per il download
Ethernet driver Intel Pro100VE 82562 ETH1 (WinXP/XPe)
13.5 (29/04/2009)
12.0 (30/03/2007)
8.0.11.0 (19/01/2005)
7.1.8.0 (19/01/2005)
EXE
/
12 MB
Login per il download
Graphics driver 855GME (WinXP/XPe)
14.19.50 (01/02/2008)
14.17 (15/03/2006)
14.11 (17/06/2005)
14.9 (11/01/2005)
14.8.01 (11/01/2005)
14.7 (19/01/2005)
14.5 (19/01/2005)
EXE
/
5 MB
Login per il download
Sistemi operativi (Windows …)
Versione (data)
Download
USB Registry patch (WinXP)
1.01 (23/05/2011)
ZIP
/
3 KB
Login per il download