Name: Nikhil Baste
Position: Technical Director, Technoshell Automations Pvt. Ltd.
Quote: "Our TSMglitter-60 achieves an unmatched combination of price and accuracy. It offers 40% greater stamping accuracy and 20% higher output than its predecessor, thanks to integrated machine vision technology from B&R."
Content:
Type: blog_about_customer
Accordo sull'uso delle immagini
Informazioni importanti sull'uso del materiale fotografico
L'atto di copiare o utilizzare in qualsiasi modo l'immagine collegata di seguito indica che hai letto e compreso il seguente accordo relativo all'uso delle immagini, che regola l'uso del materiale immagine. Se non si accettano le condizioni del contratto, non è consentito copiare o utilizzare l'immagine a qualsiasi titolo, senza il consenso scritto di B&R.
Accordo per gli utenti:
In conformità con le condizioni di questo accordo, l'immagine è disponibile solo per scopi editoriali per membri della stampa o specialisti del settore. Il diritto d'uso è limitato a te e non può essere trasferito a terzi. L'immagine non può essere utilizzata per pubblicizzare o vendere alcun prodotto o tecnologia (ad es. utilizzo in pubblicità, brochure, copertine di libri, database di immagini, t-shirt o altro materiale promozionale). L'immagine non può essere alterata o modificata in alcun modo, né in toto né in parte. B&R è e rimane in ogni momento l'unico proprietario dell'immagine. Non è consentito in alcun modo cancellare, alterare o nascondere eventuali legende o descrizioni appartenenti all'immagine.
B&R fornisce l'immagine così com'è e senza alcuna garanzia. Tu, non B&R, sei l'unico responsabile per l'uso dell'immagine. B&R è il proprietario o il licenziatario dell'immagine e non un intermediario del proprietario. Utilizzando il materiale dell'immagine, sei intrinsecamente obbligato a stampare "Copyright B&R" in una posizione adatta nella pubblicazione. Inoltre, una copia campione di qualsiasi pubblicazione stampata contenente l'immagine deve essere inviata a B&R.