引人注目的精度

彩色、闪亮或金属设计亮点有助于化妆品包装在琳琅满目的商店货架上脱颖而出。它们还有助于加强品牌形象,并建立客户忠诚度。这些引人注目的元素在包装界被称为高可见增强效果,通常使用所谓的烫金工艺来实现。

为了帮助化妆品包装在琳琅满目的货架上脱颖而出,彩色、闪亮或金属设计亮点通过所谓的烫金工艺来实现。

竞争力的第一印象

Technoshell公司凭借近30年的烫金机设计和制造经验,通过率先采用最新的技术进步来保持其竞争优势。17年来与贝加莱的紧密合作使公司不断突破传统烫金工艺的界限。

“在化妆品行业,第一印象非常重要,”Technoshell公司技术总监Nikhil Baste说道,“因此,企业在产品包装上投入了大量精力。”与此同时,制造商也面临着如何提高化妆品包装生产线效率的压力。因此,Technoshell公司针对其新型烫金机TSMglitter-60,一直在寻找一种提高机器产量的方法,同时解决与软管包装曲面烫印相关的精度挑战。

全方位精准

烫金工艺利用热和压力将彩色、闪亮或金属设计元素从底膜转移到产品或包装上。即使将烫金箔应用于平坦表面,高品质的烫金效果也依赖于金箔、模具和产品的精确对齐。当产品表面弯曲时,就像许多化妆品使用的软管一样,定位精度就变得更具挑战性。

为了保证径向维度(平行于软管旋转)和轴向维度(垂直于软管旋转)的精度,Technoshell需要在两个维度上准确地检测套准。为了实现他们所追求的高产量,这需要与运动控制轴以非常高的速度进行紧密同步。

世界上最先将机器视觉与其PLC和HMI系统进行完全集成的烫金机之一:TSMglitter-60的烫印精度比前代产品提高了40%,产量提升了20%。

机器视觉确保高精度

Technoshell与贝加莱一起解决了这些挑战,创造了世界上首批提供机器视觉解决方案的烫金机,该方案与机器的PLC和HMI系统完全集成。“紧密集成使机器和相机的同步变得很容易又很有效,”Baste解释道。

贝加莱机器视觉系统结合其它参数,可以识别软管在轴向和径向维度上的位置,并将数据与先前学习的图像进行比较。计算匹配分数并用于补偿软管的位置,从而可以提高烫印精度。贝加莱相机的集成光源能够以尽可能最高色对比度照亮每一个软管,从而实现可靠检测。

机器视觉相机将看到的图像与先前学习的图像进行比较,从而对金箔、烫印模具和产品对齐进行微调。

组件更少,占地面积更小

贝加莱的ACOPOS P3伺服驱动器使Technoshell在仅三分之一的机柜空间内实施定位控制,而Panel PC 3100则将PC和HMI结合在一个设备中。“我们得以减少自动化组件的数量,并将占地面积和成本都降至尽可能最低,”Baste说道。“而且,由于所有自动化组件都是连接在一个高速的POWERLINK网络上,因此TSMglitter-60能够完美同步运行。”

他还指出,Technoshell的工程师能够在熟悉的贝加莱Automation Studio环境中实施机器视觉解决方案及其它机器自动化。“拥有一个全面的自动化工具——从工程和版本管理到调试和诊断——一直都是我们拥有贝加莱这样的自动化合作伙伴所享有的突出优势。”

  • 这就是集成自动化:
  • 组件更少,占地面积更小
  • 产量提升20%,精度提高40%
  • 一个网络,一个工程工具

创新合作伙伴

借助贝加莱机器视觉解决方案,新型烫金机可以轻松地达到其每分钟60个软管的目标速度,并具有±0.1 mm的轴向精度和±0.15 mm的径向精度。“TSMglitter-60实现了无与伦比的价格和精度结合,”Baste自豪地说道。“得益于贝加莱的集成机器视觉技术,它的烫印精度比前代产品提高了40%,产量提升了20%。”

在解决行业对高精度、高产量、高可用和易维护方面的需求时,Baste认为这要归功于与贝加莱的长期合作伙伴关系,从而使他们能够从最新的自动化进展中受益。“得益于贝加莱提供的一流培训,我们的工程师能够非常有效地实施机器视觉等新技术,”Baste指出道。“处于领先地位总是令人鼓舞,我们对未来与贝加莱团队开展新项目有很多非常有趣的想法。”

关于Technoshell

Technoshell公司总部位于印度西部城市纳西克,为全球知名品牌提供了超过900种印刷和包装解决方案,包含烫金、软管旋盖、软管贴标和软管包装。公司认识到技术正在重新定义化妆品包装行业,而保持竞争力则需要不断创新。



请选择国家和语言

B&R Logo