Please choose country and language:

Qu'il s'agisse de commande par écran tactile, touches de fonctions, ou combinant les deux, les pupitres opérateurs de B&R offrent un confort d'utilisation incomparable. Avec leur angle de vue très large, les écrans offrent une vue d'ensemble optimale des états machine. A cette gamme complète de produits s'ajoutent aussi des solutions spécifiques pour certaines industries (agroalimentaire, par exemple), de même que des adaptations personnalisées. À l'instar des PC industriels, ces appareils sont développés par B&R, apportant ainsi aux machines et aux installations la pérennité dont elles ont besoin.

Moniteurs industriels

Les Automation Panel sont parfaitement adaptés à une utilisation avec un Box PC ou en tant qu'extension avec un Panel PC. Un large choix de tailles d'affichage avec écran tactile ou multi-touch et/ou touches est proposé. Les modèles avec protection IP65 sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles.

Mobile Panel

Ergonomiques, légers et extrêmement résistants, les Mobile Panel permettent une commande itinérante confortable et sûre des machines. Les types d'affichage disponibles vont du 7,0" WSVGA au10,1" WXGA.

Contrôle "Panel-based"

Les Power Panel Série C se distinguent par le fait qu'ils intègrent au sein d'un seul et même appareil un automate, un contrôleur d'axes et un écran de visualisation et de commande. Leurs performances échelonnables les prédestine aussi bien pour de simples systèmes de convoyage à bande que pour des applications robotiques et CNC complexes. De nombreuses tailles d'affichage avec écran tactile analogique résistif sont proposées.

Terminaux

Appareils de visualisation déportés et compacts sans fonctionnalité de contrôle, les Power Panel Série T peuvent être utilisés soit avec le navigateur intégré, soit comme client VNC. Le mode de fonctionnement peut être aisément sélectionné dans les paramètres internes de l’appareil.

Please choose country and language:

B&R Logo