Please choose country and language:

L'époque où un fabricant de machines pouvait proposer la même machine standard pendant des années voire des décennies est révolue depuis longtemps. L'évolution rapide des marchés et des process de production nécessite aujourd'hui des machines flexibles et aisément personnalisables. Les fabricants de machines se retrouvent ainsi avec une multitude de variantes de programmes qu'ils ne peuvent maintenir sur le long terme. Pour en rester maîtres, il leur faut désormais adopter une nouvelle approche pour gérer les options machines.

"Effectuer des modifications sur une machine existante nécessite toujours beaucoup de travail," explique Christoph Trappl, Product Manager Technologie mapp chez B&R. Le fabricant de machines doit réactiver le processus de développement et modifier le programme machine. "Cela prend du temps, engendre des coûts, et ouvre la porte à de potentielles erreurs."

Les fabricants de machines dont les clients souhaitent différentes variantes de la même machine font face à un défi encore plus grand. Pour chaque option, ils doivent maintenir une version différente du logiciel. "Cela peut vite devenir difficile à gérer voire insurmontable," note C. Trappl.

L'application HTML5 mapp CodeBox permet de programmer des options machine facilement en langage Ladder.

Solution indépendante du matériel

"Il était donc clair pour nous qu'il fallait donner aux fabricants de machines la possibilité d'ajouter des options de façon modulaire et d'effectuer des adaptations sans toucher au projet d'automatisation principal. C'est exactement ce que permet de faire mapp CodeBox," note C. Trappl.

"Les fabricants de machines continuent de programmer les fonctions de base de leurs machines comme ils le font habituellement," explique C. Trappl. La solution leur permet en fait de définir dans le programme les données, les fonctions et les variables auxquelles l'application web mapp CodeBox aura accès. Toutes les options et fonctions personnalisées sont ensuite ajoutées sous forme de schéma à contacts (ladder) via CodeBox. Il n'est donc plus nécessaire de revenir sur le programme machine, sauf si les changements à effectuer concernent les fonctions de base de la machine.

Gérer facilement la diversité

"Le découplage entre les programmes d'options et le programme machine principal offre plusieurs avantages," souligne C. Trappl. Cela évite d'introduire des erreurs dans le programme machine lors de la mise en œuvre d'une option ou d'une personnalisation. De plus, il devient aussi nettement plus simple de gérer des machines aux variantes multiples.

Si un convoyeur doit être ajouté à postériori à une machine d'emballage existante, mapp CodeBox facilite grandement la tâche. Les modules d'E/S nouvellement ajoutés sont automatiquement reconnus par l'environnement Automation Runtime de B&R. Il suffit ensuite d'aller dans l'application mapp CodeBox et d'y programmer les fonctions souhaitées en langage ladder. Inutile donc de réouvrir le projet d'origine ou d'utiliser un outil de développement. Cette méthode peut être également utilisée sur une presse à injecter pour intégrer un robot avec interface EUROMAP standardisée.

"Avec mapp CodeBox, les fabricants de machines gardent la maîtrise des nombreuses options machines qu'ils proposent." Christoph Trappl, Product Manager - mapp technology, B&R

Gagner en flexibilité avec les technologies du web

mapp CodeBox est une application HTML5 utilisable sur n'importe quel appareil doté d'un navigateur. "Pour rendre la solution aussi accessible que possible, nous avons choisi le langage ladder pour la programmation des fonctions machines," indique C. Trappl. La fonction "powerflow" pour visualiser l'exécution du programme offre une aide précieuse pour le diagnostic et la maintenance. Les programmes ladder créés dans mapp CodeBox peuvent être enregistrés, versionnés, et transférés sur d'autres machines. Au besoin, ils peuvent être aussi réimportés dans le projet d'automatisation d'origine.

mapp CodeBox simplifie considérablement la gestion des options machines. "Avec mapp CodeBox, les fabricants de machines gardent la maîtrise des nombreuses options machines qu'ils proposent," affirme C. Trappl.

Mesurer simplement la consommation d'énergie

Les exploitants de machines peuvent aussi utiliser mapp CodeBox pour ajouter de nouvelles fonctions. Les variables et fonctions auxquels ils peuvent accéder via mapp CodeBox sont définis à l'avance dans le programme machine d'origine, ce qui évite toute modification préjudiciable. La solution permet aussi de configurer d'autres composants mapp. Ainsi, par exemple, mapp CodeBox permet d'ajouter très simplement des entités machines consommatrices d'énergie au composant mapp Energy. Ce dernier collecte automatiquement les consommations et offre aux opérateurs une présentation claire des données de consommation.

Configurer au lieu de programmer

Tous les composants mapp se connectent les uns aux autres via ce qu'on appelle des mapp Links. "Le mapp Link assure par exemple la transmission automatique des données de consommation de chaque entraînement au composant mapp Energy." Pour cette tâche, le développeur ne doit plus écrire une seule ligne de code. "mapp CodeBox permet même d'équiper une machine ou une installation existante avec un système complet de surveillance de vibrations et d'énergie, sans même intervenir dans l'application de la machine," ajoute C. Trappl.

Indépendant de la plateforme, l'application mapp CodeBox peut être facilement utilisée sur une tablette ou un PC déporté. Elle peut être aussi incorporée dans la visualisation de la machine. Avec la solution de visualisation mapp View de B&R, tout ceci s'effectue simplement par "glisser-déposer".

Développer le programme machine 3x plus vite

La Technologie mapp réduit de 67% en moyenne le temps de développement des programmes machines. mapp permet aux développeurs de ne plus passer de temps sur des fonctionnalités de base et de se concentrer ainsi sur leur tâche principale : l'implémentation logicielle du process. Les machines sont ainsi développées plus rapidement et avec un risque d'investissement moindre.

La programmation par "glisser-déposer" permet une implémentation plus rapide des besoins des fabricants de machines. Modulaires, les composants mapp communiquent entre eux automatiquement via leur mapp Links. Aucune ligne de code n'est requise pour gérer les échanges de données. Le paramétrage et le diagnostic des composants mapp s'effectue via une interface web conviviale.

Les composants modulaires de la technologie mapp sont le fruit de l'expérience acquise à travers des centaines de milliers de solutions d'automatisation réalisées dans le monde. Ceci les rend extrêmement fiables. De plus, l'utilisation de mapp réduit la complexité de l'application d'un pourcentage allant jusqu'à 83%. Conséquence : la disponibilité des machines augemente, et les coûts de maintenance diminuent.

Please choose country and language:

B&R Logo