Parcourir les derniers mètres jusqu'à l'Industrie 4.0 avec IO-Link 1.1

B&R présente deux nouveaux modules maîtres pour la communication digitale

B&R lance deux nouveaux modules maîtres IO-Link 1.1 pour la communication digitale avec les capteurs intelligents : le X20DS438A avec protection IP20 et le X67DS438A avec protection IP67 pour une utilisation hors de l'armoire électrique. Chacun des deux modules permet la connexion de quatre appareils.

La vision de la production introduite par le concept "Industrie 4.0" implique que les pièces agissent de manière autonome sur leur propre process de fabrication. Ceci ne peut se réaliser que si les capteurs se dotent de technologies évoluées pour produire les données les plus pertinentes possibles. Même les capteurs relativement simples gagnent en intelligence, tandis que les potentiomètres de réglage laissent de plus en plus la place aux échanges de paramètres numériques.

Connexions intelligentes

Depuis bon nombre d'années, B&R s'appuie sur le standard de communication IO-Link pour couvrir les derniers mètres séparant le module d'E/S du capteur ou de l'actionneur. Basé sur une interface de communication digitale bidirectionnelle, ce standard permet l'échange de paramètres et d'informations de diagnostic au sein de la partie opérative de l'automatisme. Les capteurs-actionneurs dialoguent ainsi avec la partie commande de manière intelligente. L'harmonisation des technologies de communication pour la partie opérative facilite l'intégration des composants de terrain et permet une gestion centralisée des paramètres. IO-Link et la technologie d'Ethernet temps réel industriel POWERLINK se complètent donc parfaitement.

A propos de B&R

B&R Automation est une entreprise financièrement indépendante dont le siège social est basé en Autriche. Son réseau international d’agences lui permet d’être au plus près de ses clients le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, l’entreprise offre des solutions à la pointe de la technologie ainsi qu’une ingénierie de haut niveau. Elle fournit à ses clients des solutions complètes, qu’il s’agisse d’automatisation de process, de technologies de contrôle et d’entraînement, ou encore de visualisation. Ses solutions pour la communication industrielle, avec notamment POWERLINK et le standard ouvert openSAFETY, optimisent les performances, et son environnement de développement logiciel Automation Studio préfigure l’ingénierie du futur. Avec ses solutions innovantes, B&R Automation établit de nouveaux standards dans le monde des automatismes, simplifie les process et va au-delà des attentes de ses clients.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.br-automation.com

En cas de réimpression de ce communiqué de presse, merci de transmettre une copie à

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg



Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo