7CP474.60-1

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Référence produit:
7CP474.60-1
Description:
2003 CPU 100 kB SRAM, 512 kB FlashPROM 24 VDC, 12.6 W power supply 1 RS232 interface 1 CAN interface CAN: Electrically isolated, network-capable 4 slots for screw-in modules max. 208 digital / 80 analog I/Os
Accessoires optionnels
Batteries
0AC201.91 Lithium batteries 4 pcs., 3 V / 950 mAh button cell
Infrastructure components
7AC911.9 Bus connector, CAN
Automation Studio HW Upgrades Version (date) Téléchargement
V4.0 HW Upgrade (7CP474.60-1) EXE / 731 Ko
Documentation Version (date) Téléchargement
Datasheet 7CP474.60-1 PDF / 1 Mo

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo