Description
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
- Présentation de la société B&R
- Philosophie et produits de B&R
- Prise en main d'Automation Studio
- Utilisation du système d'aide intégré
- Installation initiale d'un automate
- Mise en ligne avec l'automate
- Développement de la configuration matérielle
- Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
- Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
- Options de configuration d'Automation Runtime
- Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
- Utilisation des options de diagnostic intégrées
- Présentation des langages de programmation disponibles

Référence
SEM210.2
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R HQ: Slowakei
Trenčianska
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovaquie
Organisateur
B&R HQ: Slowakei
Trenčianska
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovaquie
Téléphone:
+421 / 32 771 - 9575
Informations supplémentaires
De: 06/07/2026
Du: 09:00
Au: 07/07/2026
Fin: 16:30
Statut réservation:
Durée:
2 Jours
Langue: Slovaque