General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus NRTL
Référence produit:
VSC523R21.032P-000
Description:
- Machine vision Smart Camera - 800 MHz quad core (ARM Cortex-A9) - With inference accelerator - 2 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 6 mm, F3.5 with adjustable focus - LED 16x red/blue/IR/white - Standard LED optics - Polished glass and high AR coating with polarizing filter
Automation Studio HW Upgrades Version (date) Téléchargement
V6.0 HW Upgrade (VSC523R21.032P-000) EXE / 17 Mo
Certifications Version (date) Téléchargement
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 Ko
Documentation Version (date) Téléchargement
Smart Camera User's Manual PDF / 13 Mo
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 Mo

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo