General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus NRTL
Номер модель:
VSC523R21.032P-000
Описание:
- Machine vision Smart Camera - 800 MHz quad core (ARM Cortex-A9) - With inference accelerator - 2 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 6 mm, F3.5 with adjustable focus - LED 16x red/blue/IR/white - Standard LED optics - Polished glass and high AR coating with polarizing filter
M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 МБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
Smart Camera User's Manual PDF / 13 МБ
Обновление Automation Studio HW Версия (Дата) Загрузка
V6.0 HW Upgrade (VSC523R21.032P-000) EXE / 17 МБ
Сертификаты Версия (Дата) Загрузка
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 кБ

Укажите страну и язык

B&R Logo