7EX470.50-1

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Número de material:
7EX470.50-1
Descripción:
2003 CAN bus controller, 24 VDC, 14.5 W power supply, 2 CAN interfaces, electrically isolated, network-capable
Accesorios opcionales
Infrastructure components
0AC912.9 Bus adapter, CAN, 1 CAN interface
0AC913.92 Bus adapter, CAN, 2 CAN interfaces, including 30 cm attachment cable (DSUB)
7AC911.9 Bus connector, CAN
Undefined
7ME770.5 2003 configuration memory for CAN bus controller
Actualizaciones de hardware de Automation Studio Versión (fecha) Descargar
V4.0 HW Upgrade (7EX470.50-1) EXE / 502 KB
Documentación Versión (fecha) Descargar
Datasheet 7EX470.50-1 PDF / 671 KB

Seleccione país e idioma

B&R Logo