Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Ja |
Materialnummer:
7EX470.50-1Beschreibung:
2003 CAN Bus Controller, 24 VDC, 14,5 W Versorgung, 2 CAN Schnittstellen, potenzialgetrennt, netzwerkfähig
Optionales Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (7EX470.50-1) | EXE / 502 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 7EX470.50-1 | PDF / 671 KB |