Las soluciones de servoaccionamiento de B&R se configuran, se ejecutan y se diagnostican utilizando Automation Studio. Los interfaces de software uniformes basados en PLCopen permiten programar y combinar, de forma fácil, una gran variedad de componentes de servoaccionamiento en la máquina.

Requisitos previos y otros requisitos

Duración

Número de modelo

Seminario Formación presencial: Automation Studio Básico [SEM210.2]

2 días

SEM410.3

Objetivos y contenido

  • Los componentes de una solución de accionamiento mecatrónico
  • Configurar la solución de servoaccionamiento de B&R
  • El entorno de pruebas para la puesta en marcha de un servoaccionamiento
  • Utilizar herramientas de diagnóstico
  • Concepto: Tecnología mapp
  • Funciones básicas de Motion Control: PLCopenPLCopen es una organización independiente del proveedor en el campo de la tecnología de control industrial. Desarrollan estándares destinados a incrementar la eficiencia en el desarrollo de la aplicación y a reducir los costes de mantenimiento del software final. (Fuente: Wikipedia)
  • Programación estructurada de movimientos de ejes
  • Opciones de simulación
  • Creación de un ejemplo de aplicación
  • Concepto de Control, ajustes y sincronización automática
  • Puesta en marcha de un motor

Seleccione país e idioma

B&R Logo