Configurazione, esecuzione e diagnosi delle soluzioni di azionamento B&R mediante Automation Studio. L'adozione di interfacce software uniformi basate su PLCopen agevola il compito di programmare e combinare una serie di componenti di azionamento diversi presenti nelle macchine.
Prerequisiti e requisiti | Durata | Codice corso |
---|---|---|
3 giorni | SEM410.3 |
Obiettivi e contenuto
- Componenti delle soluzioni meccatroniche
- Configurazione degli azionamenti B&R
- Ambiente di test per la messa in servizio degli azionamenti
- Uso degli strumenti diagnostici
- Funzioni di base per il controllo di movimento: PLCopenPLCopen è un’organizzazione, indipendente dai fornitori, attiva nel campo della tecnologia di controllo industriale. Il suo scopo è promuovere standard studiati per migliorare l'efficienza di sviluppo delle applicazioni e per ridurre i costi di manutenzione del software finale. (Fonte: de.wikipedia.org)
- Programmazione strutturata delle sequenze di movimento
- Opzioni di simulazione
- Uso delle applicazioni di esempio
Descrizione | Codice corso | |
---|---|---|
TM400 – Introduzione al Controllo di Movimento | TM400TRE.00-GER TM400TRE.00-ENG | |
TM410 – Lavorare con il Controllo di Movimento integrato | TM410TRE.30-ENG TM410TRE.30-ENG | |
TM440 – Controllo di Movimento: Funzioni di Base | TM440TRE.00-ENG TM440TRE.00-ENG |