
MPC90
Die robuste Plattform für die nächste Maschinengeneration
Maschinen werden zunehmend autonomer, vernetzter und in der Lage, immer größere Datenmengen zu verarbeiten. In Branchen wie der Landwirtschaft, dem Bauwesen, der Schifffahrt und der Energieversorgung wächst der Bedarf an Computerplattformen, die Sensorfusion und moderne Bedienkonzepte unterstützen und zugleich unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig arbeiten. Der MPC90 von B&R wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt.
Der MPC90 ist ein vollständig industrietauglicher Rugged-PC. Er vereint hohe Rechenleistung mit einem Gehäusetemperaturbereich von −40 °C bis 85 °C, einem Versorgungsspannungsbereich von 9 bis 32 V sowie hoher Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Erschütterungen, Vibrationen und chemischen Einflüssen. Entwickelt wurde das Gerät für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, etwa auf mobilen Arbeitsmaschinen oder in maritimen Anwendungen.
Maschinenhersteller sehen sich zunehmend mit Anforderungen an höhere Rechenleistung, bessere Konnektivität und mehr Autonomie konfrontiert, häufig unter rauen Einsatzbedingungen. Mit dem MPC90 verbinden wir leistungsstarke Technologie mit einem robusten Design und unterstützen damit Anwendungen, die von autonomen Maschinen und modernen HMIs bis hin zur Digitalisierung reichen.

Leistung für autonome Funktionen
Der MPC90 vereint einen 8-Core-Prozessor, eine integrierte GPU und eine Neural Processing Unit (NPU). Durch die Verarbeitung von Daten aus Kameras, LiDAR- und Radarsensoren ermöglicht er Sensorfusion und Echtzeit-Datenverarbeitung. Damit bildet er die Grundlage für Funktionen wie Objekterkennung, Bahn- und Routenplanung sowie autonome Entscheidungsprozesse. Ein Beispiel dafür ist Smart Farming: Werden Maschinen- und Umgebungsdaten direkt am Entstehungsort verarbeitet, lassen sich moderne Automatisierungskonzepte und datenbasierte Anwendungen effizient umsetzen.
Digitalisierung vorantreiben
Durch die lokale Verarbeitung von Maschinendaten bei gleichzeitiger Anbindung an cloudbasierte Systeme schafft der MPC90 die Voraussetzungen für Digitalisierungsinitiativen. So lassen sich Anwendungsfälle wie Predictive Maintenance und weitere datenbasierte Geschäftsmodelle realisieren. Darüber hinaus unterstützt die Plattform moderne Visualisierungskonzepte sowie eine intuitive Bedienung mobiler und industrieller Maschinen.
