Materialnummer:
1TGSIMTS.SNG.00-02
Beschreibung:
Die Einzelplatzlizenz erlaubt die Nutzung von Automation Studio Target for Simulink durch genau einen Anwender zu einem bestimmten Zeitpunkt für den Zeitraum von einem Jahr. Das Automation Studio Target for Simulink ermöglicht die automatische Codegenerierung aus MATLAB/Simulink für Automation Studio. Unterstützung von C, C++ für Tasks und Funktionsbausteine. Weiters werden der Simulink External Mode, Simulink C-S-Functions, Model Referencing, sowie SimScape unterstützt. Die Lizenz wird auf einem Software- Lizenzbehälter gespeichert, welcher an den Rechner fix gebunden ist. Ein Transfer der Lizenz auf einen anderen Rechner ist dadurch nicht möglich. Die Lizenz wird nach einem Jahr automatisch für ein weiteres Jahr verlängert und erneut in Rechnung gestellt, sofern die Lizenz nicht vor Ablauf gekündigt wird.
Weiterführende Informationen:

Der Life Cycle Status wird nach dem Login bei jedem Produkt angezeigt.

Der Life Cycle Status einer Lizenz ist grundsätzlich Active.

Der Life Cycle Status für das Softwareprodukt bzw. die Softwareversion unterscheidet sich vom Life-Cycle-Status der Lizenz.

Siehe: Produkt Life Cycle

Optionales Zubehör
Automation Studio Target for Simulink Versionen
1SWASTSI7 AS Target for Simulink 7
1SWASTSI610 AS Target for Simulink 6.10
Undefined
1SWASTSI691 AS Target for Simulink 6.9.1
1SWASTSI690 AS Target for Simulink 6.9.0
1SWASTSI680 AS Target for Simulink 6.8.0
1SWASTSI671 AS Target for Simulink 6.7.1
1SWASTSI670 AS Target for Simulink 6.7.0
1SWASTSI661 AS Target for Simulink 6.6.1
1SWASTSI660 AS Target for Simulink 6.6.0
1SWASTSI651 AS Target for Simulink 6.5.1
1SWASTSI642 AS Target for Simulink 6.4.2
1SWASTSI641 AS Target for Simulink 6.4.1
1SWASTSI640 AS Target for Simulink 6.4.0
1SWASTSI631 AS Target for Simulink 6.3.1
1SWASTSI630 AS Target for Simulink 6.3.0
1SWASTSI622 AS Target for Simulink 6.2.2
1SWASTSI621 AS Target for Simulink 6.2.1
1SWASTSI560 AS Target for Simulink 5.6.0
1SWASTSI450 AS Target for Simulink 4.5.0
1SWASTSI33 AS Target for Simulink 3.3

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo