Materialnummer:
1SWASTSI450Beschreibung:
AS Target for Simulink 4.5.0
Optionales Zubehör
Automation Studio Target for Simulink Lizenzen
| 1TGSIMTS.STE.00-01 | Die Standortlizenz erlaubt die Nutzung von Automation Studio Target for Simulink innerhalb eines Unternehmensstandortes durch beliebig viele Anwender. Die Anwender müssen dabei beim jeweiligen Unternehmensstandort angestellt sein, können aber das Automation Studio Target for Simulink örtlich uneingeschränkt nutzen (z.B. auch international tätige Servicetechniker). Das Automation Studio Target for Simulink ermöglicht die automatische Codegenerierung aus MATLAB/Simulink für Automation Studio. Unterstützung von C, C++ für Tasks und Funktionsbausteine. Weiters werden der Simulink External Mode, Simulink C-S-Functions, Model Referencing, sowie SimScape unterstützt. Die Lizenzierung erfolgt durch eine Freischaltung über das Internet. Die Lizenz wird nach einem Jahr automatisch für ein weiteres Jahr verlängert und erneut in Rechnung gestellt, sofern die Lizenz nicht vor Ablauf gekündigt wird. |
| 1TGSIMTS.SNG.00-02 | Die Einzelplatzlizenz erlaubt die Nutzung von Automation Studio Target for Simulink durch genau einen Anwender zu einem bestimmten Zeitpunkt für den Zeitraum von einem Jahr. Das Automation Studio Target for Simulink ermöglicht die automatische Codegenerierung aus MATLAB/Simulink für Automation Studio. Unterstützung von C, C++ für Tasks und Funktionsbausteine. Weiters werden der Simulink External Mode, Simulink C-S-Functions, Model Referencing, sowie SimScape unterstützt. Die Lizenz wird auf einem Software- Lizenzbehälter gespeichert, welcher an den Rechner fix gebunden ist. Ein Transfer der Lizenz auf einen anderen Rechner ist dadurch nicht möglich. Die Lizenz wird nach einem Jahr automatisch für ein weiteres Jahr verlängert und erneut in Rechnung gestellt, sofern die Lizenz nicht vor Ablauf gekündigt wird. |
| 1TGSIMTS.SNG.00-01 | Die Einzelplatzlizenz erlaubt die Nutzung von Automation Studio Target for Simulink durch genau einen Anwender zu einem bestimmten Zeitpunkt für den Zeitraum von einem Jahr. Das Automation Studio Target for Simulink ermöglicht die automatische Codegenerierung aus MATLAB/Simulink für Automation Studio. Unterstützung von C, C++ für Tasks und Funktionsbausteine. Weiters werden der Simulink External Mode, Simulink C-S-Functions, Model Referencing, sowie SimScape unterstützt. Die Lizenz wird auf einem Technology Guard (Dongle) gespeichert. Dadurch können sich mehrere Anwender das Nutzungsrecht von Automation Studio an unterschiedlichen Arbeitsplätzen teilen, indem der Technology Guard mit der Einzelplatzlizenz auf dem jeweiligen Arbeitsplatzrechner gesteckt wird. Die Lizenz wird nach einem Jahr automatisch für ein weiteres Jahr verlängert und erneut in Rechnung gestellt, sofern die Lizenz nicht vor Ablauf gekündigt wird. Der Technology Guard ist nicht in der Einzelplatzlizenz enthalten (separate Bestellung erforderlich). |
| 1TGSIMTS.CRP.00-01 | Die Unternehmenslizenz erlaubt die Nutzung von Automation Studio Target for Simulink über alle Unternehmensstandorte hinweg durch alle Anwender des Unternehmens, einschließlich aller verbundenen Unternehmen für den Zeitraum eines Jahres. Mit der Unternehmenslizenz ist es erlaubt, Automation Studio Target for Simulink auf einem B&R Automation PC, der mit der Maschine ausgeliefert wird, zu lizensieren, wenn gewährleistet wird, dass nur Servicepersonal des Maschinen- und Anlagenbauers Zugriff auf das Automation Studio Target for Simulink hat. Das Automation Studio Target for Simulink ermöglicht die automatische Codegenerierung aus MATLAB/Simulink für Automation Studio. Unterstützung von C, C++ für Tasks und Funktionsbausteine. Weiters werden der Simulink External Mode, Simulink C-S-Functions, Model Referencing, sowie SimScape unterstützt. Die Lizenzierung erfolgt durch eine Freischaltung über das Internet. Die Lizenz wird nach einem Jahr automatisch für ein weiteres Jahr verlängert und erneut in Rechnung gestellt, sofern die Lizenz nicht vor Ablauf gekündigt wird. |
| Allgemein | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation Studio Target for Simulink | EXE / 360 MB |