Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.3
Automation Runtime mind. B4.34
mapp Technologiepaket mapp Services
Zulassungen
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Basispaketlizenz 1TGMPSRV.00-01
Verhalten bei fehlender Lizenz Rot blinkende LED signalisiert Lizenzverletzung
Materialnummer:
1TGMPASSET.20-01
Beschreibung:
  • Berechnung von statistischen Daten einer Maschine
  • Daten können als CSV abgelegt werden
  • Produktivität mehrerer Schichten, Maschinen oder Standorte miteinander vergleichen

mapp Asset Intensity sammelt alle statistischen Daten einer Maschine. Die Daten werden tabellarisch oder grafisch auf der Visualisierung dargestellt und können so analysiert werden. Die gesammelten Daten können auf ein Speichermedium, zum Beispiel einen USB-Stick, exportiert werden.

Typische Anwendungen:
  • Produktivität mehrerer Schichten vergleichen
  • Stillstandszeiten mehrerer Maschinen vergleichen
  • Grafische Übersicht über gesammelte statistische Daten
Funktionsumfang:

Mithilfe von mapp Asset Intensity werden statistische Daten einer Maschine gesammelt, zum Beispiel die Produktionsrate sowie geplante und ungeplante Stillstandszeiten. Dabei lassen sich die Daten unter anderem pro Tag, Schicht oder Charge zusammenfassen. Die Daten können in der Visualisierung tabellarisch oder grafisch dargestellt sowie als CSV-Datei exportiert werden.

Weiterführende Informationen:

Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
1TGMPSRV.00-01 Basislizenz für mapp Services. Ist notwendig, um erweiterte Funktionen des mapp Technologiepakets zu verwenden. Diese Lizenz inkludiert mapp AlarmX (Alarmverwaltung), mapp IO (dynamische Hardwarekonfiguration), mapp User (Benutzermanagement), mapp Alarm (Alarmverwaltung mit Bezug zu VC4), mapp File (Dateiexplorer), mapp Skyline (Visualisieren einer Maschinenlinie in Kombination mit einem mapp View Widget), mapp J1939 (SAE J1939 Protokoll) und mapp Recipe (Rezeptverwaltung)
Optionales Zubehör
Sonstige Funktionen
X20CMR111 X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten, integrierter Technology Guard
X20CMR100 X20 Cabinet Monitoring Modul, integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, integrierter Technology Guard
X20CMR011 X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten
X20cCMR011 X20 Cabinet Monitoring Modul, beschichtet, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten
Technology Guard
0TGF016.01 Technology Guard (MSD) mit integriertem Flash Drive, 16 GByte (MLC)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
Automation Studio Hilfe Upgrades Version (Datum) Download
mapp AssetInt: Anlagenintensität PDF / 3 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology PDF / 317 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo