X67DC2322

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 2 Resolvereingänge, 2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge
Allgemeines
Diagnose
Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
I/O-Versorgung Ja, per Status-LED und SW-Status
Anschlusstechnik
X2X Link M12 B-codiert
Ein-/Ausgänge M12 A-codiert
Geber M12 12-polig A-codiert
I/O-Versorgung M8 4-polig
Leistungsaufnahme
I/O-intern 1 W
X2X Link Versorgung 0,75 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
IP67, Ta = 0 - max. 60 °C
TÜV 05 ATEX 7201X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
B&R ID-Code 0xA5C7
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Versorgungsspannung, Busfunktion
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] 12,5 W
Resolvereingänge
Referenzausgang
Ausgangsspannung typ. 4,4 Veff
Ausgangsstrom max. 50 mAeff
Frequenz 10 kHz
Resolverübersetzungsverhältnis
BRX 0,5 (±10%)
BRT 1 (±10%)
Anzahl 2
Typ Differenziell
Winkelpositionsauflösung 14 Bit
Kurzschlussschutz (Referenzausgang) Ja
Eingangsimpedanz 10,4 kΩ - j*11,1 kΩ
Resolvertyp BRX / BRT
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 18 bis 30 VDC
Digitale Eingänge
Eingangsfilter
Hardware ≤20 µs
Software -
Schaltschwellen
Low <5 V
High >15 V
Anzahl 2
Nennspannung 24 VDC
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 5 mA
Eingangsbeschaltung Sink
Sensorversorgung 0,5 A Summenstrom
Eingangsverzögerung <1 ms
Digitale Ausgänge
Schaltverzögerung
0 → 1 max. 500 µs
1 → 0 max. 500 µs
Schaltfrequenz
ohmsche Last max. 100 Hz
Anzahl 2
Nennspannung 24 VDC
Ausgangsnennstrom 0,5 A
Summennennstrom 1 A
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
Kanal zu Bus getrennt

Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 85 mm
Tiefe 42 mm
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
Gewicht 200 g
Materialnummer:
X67DC2322
Beschreibung:
  • 2 Resolver
  • BRX-/BRT-Auswertung
  • Jeweils 2 digitale Ein- und Ausgänge

Das Modul ist mit 2 Resolveranschlüssen und jeweils 2 digitalen Ein- und Ausgängen ausgestattet. Durch konfigurierbare Sinusverstärkung von 1 oder 0,25 ist es möglich BRX- und BRT-Resolver auszuwerten.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
AS 2.6 HW Upgrade (X67DC2322) EXE / 563 KB
V3.0 HW Upgrade (X67DC2322) EXE / 3 MB
V4.0 HW Upgrade (X67DC2322) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X67DC2322 PDF / 1 MB
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X67 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 105 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X67 ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
E115267 UL CoC X67 PDF / 345 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X67 PDF / 191 KB
EU Konformitätserklärung PLC X67 PDF / 674 KB
Sicheres Abschalten von Potentialgruppen PDF / 211 KB
TÜV 05 ATEX 7201 X PDF / 5 MB
UK Declaration PLC X67 PDF / 469 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo