X67AI4850

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 Eingänge für Potentiometer-Wegaufnehmer
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Eingang Ja, per Status-LED und SW-Status
Anschlusstechnik
X2X Link M12 B-codiert
Eingänge 4x M12 A-codiert
I/O-Versorgung M8 4-polig
Leistungsaufnahme
Bus 0,75 W
I/O-intern 2 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
IP67, Ta = 0 - max. 60 °C
TÜV 05 ATEX 7201X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
B&R ID-Code 0x9957
Statusanzeigen Kanalstatus, Betriebszustand, Modulstatus
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 18 bis 30 VDC
Integrierte Schutzfunktion Verpolungsschutz
Potentiometerversorgung
kurzschlussfest Ja
Potentiometerspeisespannung Upot 4,5 V / max. 50 mA
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 50 mA max. 0,13 VDC
Potentiometer, Wegaufnehmer
Ausgabe des Digitalwertes
Drahtbruch auf GND 0x7FFF
Drahtbruch auf Schleifer 0x7FFF
Drahtbruch auf Upot 0x0000
gültiger Wertebereich 0x0000 - 0x7FFF
Eingangsfilter
Eckfrequenz 10 kHz
Steilheit 60 dB/Dec.
Eingangsart Single Ended Eingang im Bereich 0 bis Upot
Digitale Wandlerauflösung 15 Bit
Messgrößenaufnehmer 0,5 bis 10 kΩ, Potentiometer
Wandlungszeit <200 µs für alle Kanäle
Ausgabeformat INT (16 Bit 2er-Komplement)
Kurzschlussschutz Upot Ja
Einfluss der Kabellänge Verdrillte und geschirmte Adern, Kabellänge so kurz wie möglich halten, von Lastkreisen getrennte Kabelführung, ohne Zwischenklemme zum Sensor
Gleichtaktbereich 0 bis Upot
Isolationsspannung zwischen Eingang und Bus 500 Veff
Quantisierung; LSB-Wert (bezogen auf 14 Bit) 275 µV
Wandlungsverfahren Sample & Hold
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Bus zu Analogeingang getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 85 mm
Tiefe 42 mm
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
Gewicht 195 g
Materialnummer:
X67AI4850
Beschreibung:
  • 4 Eingänge für Potentiometer Wegaufnehmer

Das Modul ist ein 4-Kanal Analogeingangsmodul. Es wird für die Auswertung von Potentiometer Wegaufnehmer verwendet.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X67AI4850) EXE / 1 MB
V3.0 HW Upgrade (X67AI4850) EXE / 458 KB
V3.0 HW Upgrade (X67AI4850) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X67AI4850) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X67AI4850 PDF / 893 KB
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X67 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 105 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X67 ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
E115267 UL CoC X67 PDF / 345 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X67 PDF / 191 KB
EU Konformitätserklärung PLC X67 PDF / 674 KB
TÜV 05 ATEX 7201 X PDF / 5 MB
UK Declaration PLC X67 PDF / 469 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo