X20IF1091

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x X2X Link Master
Allgemeines
B&R ID-Code 0x1F24
Statusanzeigen Modulstatus, Datenübertragung
Diagnose
Modulstatus Ja, per Status-LED
Datenübertragung Ja, per Status-LED
Leistungsaufnahme 0,97 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
EAC Ja
KC Ja
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Feldbus X2X Link Master
Ausführung 4-polige Steckerleiste
Anzahl der Stationen max. 253
Interne Busversorgung Nein
Netzwerktopologie Linie
Reichweite zwischen 2 Stationen max. 100 m
Busabschlusswiderstand Intern
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung SPS zu X2X Link (IF1) getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen
Steckplatz In X20 SPS
Materialnummer:
X20IF1091
Beschreibung:
  • X2X Link Anschaltung

Das Schnittstellenmodul wird zur anwendungsspezifischen Erweiterung der X20 Zentraleinheiten verwendet. Es ist mit einer X2X Link Master Schnittstelle ausgestattet.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB704.9 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
0TB704.91 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm²
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X20IF1091) EXE / 457 KB
V3.0 HW Upgrade (X20IF1091) EXE / 457 KB
V4.0 HW Upgrade (X20IF1091) EXE / 674 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20IF1091 PDF / 142 KB
Installations- / EMV-Guide PDF / 20 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP X20 Schnittstellenmodul X20IF1091/10A1-1 ZIP / 26 KB
Abmessungen PDF X20 Schnittstellenmodul X20IF1091/10A1-1 PDF / 4 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
244665 CSA HazLoc CoC X20, X67 PDF / 158 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 1 MB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo