DWL@DWL10000878274
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.1 | * | 07.10.2026 | 718 KB | EXE | AS6_HW_X20IF1091.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20IF1091) Revisionsinformationen X20IF1091 Version 1.3.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 633440 Unterstützung HW Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 635780 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7972_0.pci(14), 1\7972_1.pci(3) Version 1.1.0.0: ID: 585905 Sporadisches Bootproblem in Kombination mit Compact-S und bestimmter I/O Konfiguration Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7972_0.pci(12) Version 1.0.6.0: ID: 460420 Komplettierung der X2X Datenpunkte Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7972_0.pci(10) Version 1.0.5.3: ID: 236435 "ModulOk" Datenpunkt im HWX hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7972_0.pci(10) Version 1.0.5.2: ID: 291755 Kompatibilität zu ATOM CPU Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7972_0.pci(10) Version 1.0.4.1: ID: 240765 Erweiterung Nettime Datenpunkt GeänderteKanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7972_0.pci(7) Version 1.0.4.0: ID: 191250 Unterstützung für X20CP1483, neue FW V7; Fehler bei FW Update korrigiert Unterstützung für X20CP1483, neue FW V7; Fehler bei FW Update in V6 korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7972_0.pci(7) Version 1.0.3.0: ID: 188500 Unterstützung für X20CP1483, neue FW V6 Unterstützung für X20CP1483, neue FW V6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7972_0.pci(6) Version 1.0.2.0: ID: 183705 Neue Diagnosedatenpunkte Neue Diagnosedatenpunkte : Seriennummer, Modulkennung, Hardware Variante, Firmware Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7972_0.pci(4) Version 1.0.1.0: ID: 163860 Neue Firmware V4 Fehlerbehebung: Probleme beim Booten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7972_0.pci(4) |
|||||