X20DO4F49

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 digitale Ausgänge 250 VDC / 240 VAC, Ausgänge sind einzelkanalgetrennt
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgänge Ja, per Status-LED
Leistungsaufnahme
Bus 1,1 W
I/O-intern -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Functional Safety IEC 61508 in Vorbereitung
EN 62061 in Vorbereitung
EN ISO 13849-1 in Vorbereitung
IEC 61511 in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xF76A
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] +0,32
Digitale Ausgänge
Schaltverzögerung
0 → 1 Schließer ≤15 ms / Wechsler ≤19 ms
1 → 0 Schließer ≤11 ms / Wechsler ≤15 ms
Isolationsspannungen
Kanal - Bus Geprüft mit 3500 VAC
Kanal - Kanal Geprüft mit 1700 VAC
Kanal - Erde Geprüft mit 3500 VAC
Lebensdauer
elektrisch 105 bei 2 A (Schließer und Wechsler)
mechanisch 30 x 106 Zyklen (Schließer und Wechsler)
Schaltleistung
minimal 0,12 W DC / 2,4 W AC
maximal DC: Siehe Abschnitt "Schaltleistung DC"
AC: 480 W
Schutzbeschaltung
extern
AC RC-Kombination oder VDR
DC Freilaufdiode, RC-Kombination oder VDR
intern Keine
Ausführung Relais: 2 Schließer und 2 Wechsler
Die Kanäle sind einzelkanalgetrennt ausgeführt
Nennspannung 250 VDC / 240 VAC
max. Spannung 250 VAC
Schaltspannung max. 250 VDC / 250 VAC
Nennfrequenz DC / 45 bis 63 Hz
Ausgangsnennstrom DC: Siehe Abschnitt "Schaltleistung DC"
AC: 2 A bei 240 VAC
Summennennstrom DC: Siehe Abschnitt "Schaltleistung DC"
AC: 8 A bei 240 VAC
Aktorversorgung Extern
Einschaltstrom max. 8 A (je Kanal)
Kontaktwiderstand max. 100 mΩ
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Kanal, Bus und I/O-Versorgung getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB32 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM32 gesondert bestellen
Rastermaß 25 +0,2 mm
Materialnummer:
X20DO4F49
Beschreibung:
  • 4 digitale Ausgänge
  • Relaismodul für 250 VDC / 240 VAC
  • 2 Schließer und 2 Wechsler
  • Ausgänge einzelkanalgetrennt

Das Modul ist mit 4 Relaisausgängen (je 2 Schließer- und 2 Wechslerkontakte) für 250 VDC / 240 VAC ausgestattet. Die Ausgänge sind einzelkanalgetrennt.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM32 X20 Digitales Ausgangsmodul, 4 Relais, 2x Schließerkontakte, 2x Wechslerkontakte, 240 VAC / 2 A, 250 VDC / 0.28 A
Feldklemmen
X20TB32 X20 Digitales Ausgangsmodul, 4 Relais, 2x Schließerkontakte, 2x Wechslerkontakte, 240 VAC / 2 A, 250 VDC / 0.28 A
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20DO4F49) EXE / 889 KB
V6.0 HW Upgrade (X20DO4F49) EXE / 574 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20DO4F49 PDF / 774 KB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo