DWL@DWL10000863672
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.1 | * | 18.08.2026 | 574 KB | EXE | AS6_HW_X20DO4F49.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DO4F49) Revisionsinformationen X20DO4F49 Version 3.0.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 3.0.0.0: ID: TDYD-10982 Unterstützung für X2X+ Netzwerke Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63338_10.fw(100) Version 1.1.1.0: ID: 666805 Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63338_10.fw(100) Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: 660185 Doku überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63338_10.fw(100) Version 1.0.0.0: ID: 651485 Unterstützung X20DO4F49 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63338_10.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 3.0.0.0 | * | 18.06.2026 | 574 KB | EXE | AS6_HW_X20DO4F49.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DO4F49) Revisionsinformationen X20DO4F49 Version 3.0.0.0: ID: TDYD-10982 Unterstützung für X2X+ Netzwerke Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63338_10.fw(100) Version 1.1.1.0: ID: 666805 Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63338_10.fw(100) Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: 660185 Doku überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63338_10.fw(100) Version 1.0.0.0: ID: 651485 Unterstützung X20DO4F49 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63338_10.fw(100) |
|||||