Kurzbeschreibung
| Kommunikationsmodul | DALI-Master |
Allgemeines
| B&R ID-Code | 0xDE85 |
| Diagnose | |
| Modulstatus | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Busstatus | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,2 W |
| I/O-intern | 0,4 W |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | 4 |
| Isolationsspannungen | |
| Kanal - Bus | 510 VAC / 1 Minute |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
DALI-Bus
| Isoliersystem | Basisisolierung |
| Leerlaufspannung | 16,5V ±5% |
| Kurzschlussfest | Ja (Strombegrenzung) |
| Signalspannung | |
| Low | -6,5 V bis 6,5 V (typisch 0 V) |
| High | 11,5 V bis 20,5 V (typisch 16 V) |
| Signalstrom | |
| Low | ≤250 mA (intern begrenzt) |
| High | ≤130 mA bei Spannung ≥11,5 V |
| Übertragungsrate | 1200 Baud |
| Maximale Anzahl Slaves | 64 |
| Flankensteilheit Datensignal (Manchester bi-phase) | |
| fallende Flanke | 10 μs ≤ tfall ≤ 100 μs |
| steigende Flanke | 10 μs ≤ trise ≤ 100 μs |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | Kanal zu Bus getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB06 oder X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20CS1013Beschreibung:
- integrierte Stromversorgung
- bis zu 64 Betriebsgeräte (Individualadressen)
- bis zu 16 Gruppen (Gruppenadressen)
- bis zu 16 Szenen (Szenenlichtwerte)
Das Modul ist ein DALI-Steuergerät mit integrierter Stromversorgung. Es können bis zu 64 Betriebsgeräte angeschlossen werden.
DALI steht für Digital Addressable Lighting Interface und ermöglicht die einfache und sichere Steuerung von Beleuchtungskörpern über eine standardisierte digitale Betriebsgeräteschnittstelle. Der DALI-Bus ist genormt in der EN 62386-Normenreihe und wird mittlerweile von vielen Vorschaltgeräteherstellern unterstützt.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.7 HW Upgrade (X20CS1013) | EXE / 906 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20CS1013) | EXE / 1 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20CS1013) | EXE / 614 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20CS1013 | PDF / 739 KB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |