Kurzbeschreibung
I/O-Modul IO-Link Master mit 4 IO-Link Schnittstellen
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Software-Status
Leistungsaufnahme
I/O-intern 0,6 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
B&R ID-Code 0xF9F7
Statusanzeigen -
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Sensor-/Aktorversorgung
Überlastschutz
Ausschaltverzögerung Softwaremäßig einstellbar
Ausschaltdauer Softwaremäßig einstellbar
Spannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 0,3 A max. 0,3 V
Leistungsaufnahme max. 12 W pro IO-Link Schnittstelle
Kurzschlussfest Ja
IO-Link im Master-Modus
Übertragungsraten
COM1 4,8 kBaud
COM2 38,4 kBaud
COM3 230,4 kBaud
Grenzwerte für COM3
max. Anschlusskapazität 22 nF (Kabel + IO-Link Device)
max. Last 96 Ω / 250 mA
Datenformat 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Paritybit (even), 1 Stoppbit
Buspegel 24 VDC (aktiv), 0 VDC (Ruhepegel)
IO-Link im Master-Modus oder im SIO-Modus "digitaler Ausgang"
Schaltverzögerung
0 → 1 <1 µs
1 → 0 <1 µs
Ausführung Bipolar, plus- und minus-schaltend
Kurzschlussspitzenstrom <1,3 A
Restspannung <0,7 VDC bei Nennstrom 0,25 A
Schaltspannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz und Halbleiterschalter
Spannungsabfall am Halbleiterschalter max. 0,44 VDC bei 0,2 A
Schaltfrequenz typ. 25 kHz
300 kHz im IO-Link Mastermodus
Einschaltung bei Überlastabschaltung bzw. Kurzschlussabschaltung Einstellbar durch Software
IO-Link im SIO-Modus "digitaler Ausgang"
Nennspannung 24 VDC
Ausgangsnennstrom 0,25 A
Summennennstrom max. 1 A
Ausgangsbeschaltung Sink oder Source
Schaltfrequenz (ohmsche Last) max. 500 Hz
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten
IO-Link im SIO-Modus "digitaler Eingang"
Eingangsfilter
Hardware 220 ns
Software 3 µs (ohne Glitchfilter)
4,2 µs (mit Glitchfilter)
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Nennspannung 24 VDC
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 5,8 mA
Eingangswiderstand typ. 4,14 kΩ
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Bus zu IO-Link getrennt
IO-Link zu IO-Link nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Schutzart nach EN 60529 bis zu IP69K
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 100%, kondensierend
Transport 5 bis 100%, kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 47 mm
Länge 95 mm
Materialnummer:
X90DSI00.04-00
Beschreibung:
  • 18 bis 30 VDC
  • 4 IO-Link Geräte
  • 4 digitale Kanäle, wahlweise als Ein- oder Ausgang verwendbar
  • Sensor-/Aktorversorgung
  • NetTime-Zeitstempel: IO-Link Daten
  • X2X Link

Die DS-Optionsplatine ist ein IO-Link Master, mit dem intelligente Sensoren und Aktoren nach dem IO-Link Standard angeschlossen werden können. Die Kommunikation zur Hauptplatine wird via X2X Link ermöglicht.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.7 HW Upgrade (X90DSI00.04-00) EXE / 3 MB
V6.0 HW Upgrade (X90DSI00.04-00) EXE / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X90DSI00.04-00 PDF / 2 MB
X90 mobile System Anwenderhandbuch PDF / 27 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.1 (X90DSI00.04-00) EXE / 946 KB
X90 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 69 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Data Act - X90 - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Declaration Industrial sector X90 PDF / 163 KB
EU Declaration Mobile machinery X90 PDF / 146 KB
UK Declaration Industrial sector X90 PDF / 110 KB
UN ECE-R10 PDF / 382 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo