DWL@DWL10000668864
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.0.0 | * | 24.04.2026 | 3 MB | EXE | AS4_HW_X90DSI00.04-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90DSI00.04-00) Revisionsinformationen X90DSI00.04-00 Version 1.4.0.0: ID: TDYD-10468 Unterstützung BOOL[8] Prozessdaten und problem im Parameterserver beheben Hwx-Anpassung: Zusätzlich steht nun auch der Datentyp BOOL[8] für die Input‑ und Output‑Prozessdaten zur Verfügung, bei dem die acht Bits im I/O‑Mapping als einzelne boolesche Werte abgelegt sind FW-Anpassung: In der Sequenz für die Datenspeicherung (Parameterserver) waren zusätzliche Kommandos enthalten, die in Kombination mit manchen Geräten zu Problemen führten. Diese Problem wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63991_1.fw(305) Version 1.3.0.0: ID: 747025 Zusätzliche Register verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 747045 Neue Dokumentation 1.10 ist verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 749715 Problem mit Synchonized0x-Kanälen behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 749720 Stabilitätsproblem behoben das mit machen Devices auftreten konnte Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63991_1.fw(261) Version 1.2.0.0: ID: 720195 Einstellparameter "Kanal Versorgung schaltbar" verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 737935 Neue Dokumentation 1.04 ist verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 739675 Default Einstellungen für die Überstromabschaltung korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 741550 Stabilitätsproblem behoben das mit gewissen Devices auftreten konnte Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja ID: 742935 Unterstützung für IO-Link Timestamp Version 1.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63991_1.fw(256) Version 1.1.0.0: ID: 713660 neue angepasste Firmware Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63991_1.fw(240) Version 1.0.1.0: ID: 677175 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63991_1.fw(210) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 07.04.2022 | 3 MB | EXE | AS4_HW_X90DSI00.04-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90DSI00.04-00) Revisionsinformationen X90DSI00.04-00.04-00 Version 1.3.0.0: ID: 747025 Zusätzliche Register verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 747045 Neue Dokumentation 1.10 ist verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 749715 / Support ID: 400372679 Problem mit Synchonized0x-Kanälen behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 749720 Stabilitätsproblem behoben das mit machen Devices auftreten konnte Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63991_1.fw(261) Version 1.2.0.0: ID: 720195 Einstellparameter "Kanal Versorgung schaltbar" verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 737935 Neue Dokumentation1.04 ist verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 739675/ Support ID: 400362347 Default Einstellungen für die Überstromabschaltung korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 741550 / Support ID: 400361430, 400364406, 400362851, 400359450 Stabilitätsproblem behoben das mit gewissen Devices auftreten konnte Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 742935 / Support ID: 400367910 Unterstützung für IO-Link Timestamp Version 1.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63991_1.fw(256) Version 1.1.0.0: ID: 713660 neue angepasste Firmware Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63991_1.fw(240) Version 1.0.1.0: ID: 677175 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63991_1.fw(210) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 30.11.2021 | 3 MB | EXE | AS4_HW_X90DSI00.04-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90DSI00.04-00) Revisionsinformationen X90DSI00.04-00.04-00 Version 1.2.0.0: ID: 720195 Einstellparameter "Kanal Versorgung schaltbar" verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 737935 Neue Dokumentation 1.04 ist verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 739675 / Support ID: 400362347 Default Einstellungen für die Überstromabschaltung korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 741550 / Support ID: 400361430, 400364406, 400362851, 400359450 Stabilitätsproblem behoben das mit gewissen Devices auftreten konnte Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 742935 / Support ID: 400367910 Unterstützung für IO-Link Timestamp Version 1.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63991_1.fw(256) Version 1.1.0.0: ID: 713660 neue angepasste Firmware Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63991_1.fw(240) Version 1.0.1.0: ID: 677175 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63991_1.fw(210) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 05.03.2021 | 3 MB | EXE | AS4_HW_X90DSI00.04-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90DSI00.04-00) Revisionsinformationen X90DSI00.04-00 Version 1.1.0.0: ID: 713660 neue angepasste Firmware Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63991_1.fw(240) Version 1.0.1.0: ID: 677175 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63991_1.fw(210) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 22.12.2020 | 3 MB | EXE | AS4_HW_X90DSI00.04-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90DSI00.04-00) Revisionsinformationen X90DSI00.04-00 Version 1.0.1.0: ID: 677175 Erste Version GeänderteKanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63991_1.fw(210) |
|||||