Allgemeines
Controller
| Boot-Loader | Automation Runtime |
| Prozessor | |
| Typ | Geode LX800 |
| Taktfrequenz | 500 MHz |
| L1 Cache | 128 kByte (64 kByte I-Cache / 64 kByte D-Cache) |
| L2 Cache | 128 kByte |
| Erweiterter Befehlssatz | MMX Technologie, 3D Now |
| Floating Point Unit (FPU) | Ja |
| Flash | 2 MByte (für Firmware) |
| Kühlung | Passiv über Kühlkörper |
| Mode/Node Schalter | 2 Stück je 16-stellig |
| Watchdog | MTCX |
| Echtzeituhr | |
| Genauigkeit | bei 25°C: typ. 30 ppm (2,5 Sekunden) pro Tag |
| batteriegepuffert | Ja |
| Power Fail Logik | |
| Controller | MTCX |
| Pufferzeit | 10 ms |
| Grafik | |
| Controller | Geode LX800 |
| Speicher | 8 MByte shared Memory (wird vom Hauptspeicher reserviert) |
| SRAM | |
| Größe | 512 kByte |
| batteriegepuffert | Ja |
Display
Schnittstellen
Tasten
| Funktionstasten | 28 mit LED (gelb) |
| Soft keys | 10 mit LED (gelb) |
| Systemtasten | Numerische Tasten, Cursor Block |
| Lebensdauer | > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft |
| Lichtstärke der LED | |
| gelb | typ. 12 mcd |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 18 bis 30 VDC |
| Nennstrom | 0,63 A |
| Ableitwiderstand | 0 Ω |
| Einschaltstrom | max. 1,2 A |
| Leistungsaufnahme | typ. 15 W |
| Galvanische Trennung | Ja |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gestecktem aPCI Modul oder mit einer optionalen aPCI Abdeckung) IP65 / NEMA 250 Typ 4X indoor, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 50°C |
| Lagerung | -20 bis 70°C |
| Transport | -20 bis 70°C |
| Vibration | |
| Betrieb (dauerhaft) | 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g |
| Betrieb (gelegentlich) | 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g |
| Lagerung | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
| Transport | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
| Schock | |
| Betrieb | 15 g, 11 ms |
| Lagerung | 30 g, 15 ms |
| Transport | 30 g, 15 ms |
| Meereshöhe | |
| Betrieb | max. 3000 m |
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
4PP451.1043-75Beschreibung:
Power Panel PP451; 10,4" VGA color TFT Display 10 Softkeys; 28 Funktions- und 20 Systemtasten; 1 aPCI Slot; 128 MByte SDRAM; 512 kByte SRAM CompactFlash Slot (Typ I); ETH 10/100; RS232; 2x USB; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Erforderliches Zubehör
Optionales Zubehör
Batterien
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
USB Zubehör
| 5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
Undefined
| 3IF786.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS232 Schnittstelle |
| 3IF786.9-1 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS232-Schnittstelle |
| 3IF787.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 CAN-Bus-Schnittstelle, max. 500 kbps, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, netzwerkfähig, potentialgetrennt, Feldklemme 1 x TB704 gesondert bestellen! |
| 3IF787.9-1 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 CAN-Bus-Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen! |
| 3IF789.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen! |
| 3IF789.9-1 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen! |
| 4AC200.1000-00 | Abdeckung für aPCI SLot |
aPCI Kommunikationsmodule
| 3IF772.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 RS232-Schnittstelle, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, Feldklemmen 2x 0TB704.9 gesondert bestellen! |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| AS 2.6 Upgrade 4PP451.1043-75 | EXE / 648 KB | |
| AS 3.0 Upgrade 4PP451.1043-75 | EXE / 647 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (4PP451.1043-75) | EXE / 2 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Power Panel 300/400 Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |
| Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Firmware Upgrade (MTCX) | ZIP / 164 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 4PP451.1043-75 | ZIP / 6 MB | |
| Abmessungen, Ausschnitt pdf 4PP451.1043-75 | PDF / 310 KB | |
| Einschubstreifenvordruck für 5AC900.104X-00 | ZIP / 153 KB |