Transparente Kommunikation mit Automation NET

Automation Studio verfügt über nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Kommunikation mit den Automatisierungskomponenten. Die Verbindung über RS232, CAN-Bus oder Ethernet verwendet immer dieselben Services von Automation NET.

Eine Schnittstelle für viele Netzwerke

Durch Automation NET wird jedes Netzwerk über die gleiche Schnittstelle angekoppelt. Bestehende Applikationen können einfach auf neue Bus-Systeme oder Netzwerke migriert werden.

Transparente Vernetzung

Durch die Fähigkeit, Netzwerkverbindungen über beliebige Netzwerkknoten zu vermitteln (Routen) ist es einfach in einem bestehenden Verbund mit dem Programmier- und Analysewerkzeug alle Steuerungen zu erreichen. Durch Automation NET kann auf beliebige Steuerungen zugegriffen werden, auch wenn diese nicht direkt an den Programmier-PC angebunden sind. Für die Applikation ist die Verbindung vollkommen transparent.

Mit Automation NET integriert Automation Studio eine Technologie zur transparenten Vernetzung von Steuerungen. 

Komponenten & Module

Automation Net/PVI Lizenzen
Automation Net/PVI Versionen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo