Allgemeines
LEDs Status, SDL4 Out
B&R ID-Code 0xF10C
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
USB
Anzahl 1
Typ USB 2.0
Ausführung Typ B
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
SDL/DVI-D Schnittstelle
Ausführung DVI-I
Typ SDL/DVI
SDL4 Out
Anzahl 1
Ausführung RJ45-Buchse, geschirmt
Typ SDL4
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%, SELV
Nennstrom max. 0,3 A
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g peak
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g peak
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g peak / 200 bis 500 Hz: 4 g peak
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g peak / 200 bis 500 Hz: 4 g peak
Schock
Betrieb 15 g peak, 11 ms
Lagerung 30 g peak, 6 ms
Transport 30 g peak, 6 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium
Lackierung weiß
Abmessungen
Breite 40 mm
Höhe 100 mm
Tiefe 80 mm
Gewicht ca. 400 g
Materialnummer:
5COSD4.1000-00
Beschreibung:

Der SDL4 Konverter ermöglicht den SDL4 Betrieb für B&R Industrie PCs, die über keine SDL4-Schnittstelle bzw. keinen SDL4 Einschub verfügen, mit Automation Panels über SDL4. Das Hochrüsten von Anlagen auf SDL4 im Zuge von Retrofitmaßnahmen und Umbauten gestaltet sich dadurch einfach.

In Verbindung mit einer, an einem B&R Industrie PC integrierten, SDL4-Schnittstelle können zwei Automation Panels im Dual-Independent-Display-Betrieb angeschlossen werden.

Erforderliches Zubehör
SDL-Kabel
5CASDL.0008-00 SDL Kabel - 0,8 m
5CASDL.0018-00 SDL Kabel - 1,8 m
5CASDL.0050-00 SDL Kabel - 5 m
5CASDL.0060-00 SDL Kabel - 6 m
5CASDL.0100-00 SDL Kabel - 10 m
SDL3/SDL4/PoE-Kabel
5CASD3.0010-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 1 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0030-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 3 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0050-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 5 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0070-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 7 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0100-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 10 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0150-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 15 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0200-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 20 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0300-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 30 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0500-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 50 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.1000-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 100 m - FT5x incl. Power over Ethernet
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
DVI Kabel
5CADVI.0018-00 DVI-D Kabel - 1,8 m
5CADVI.0050-00 DVI-D Kabel - 5 m
SDL Kabel 45° Anschluss
5CASDL.0018-01 SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 1,8 m
5CASDL.0050-01 SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 5 m
5CASDL.0100-01 SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 10 m
SDL Kabel flex
5CASDL.0018-03 SDL Kabel flex - 1,8 m
5CASDL.0050-03 SDL Kabel flex - 5 m
5CASDL.0100-03 SDL Kabel flex - 10 m
Sonstiges
5ACCRHMI.0000-000 HMI Erdungslasche
USB Kabel
5CAUSB.0018-00 USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 1,8 m
5CAUSB.0050-00 USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 5 m
Zubehör
5ACCRHMI.0011-000 Zugentlastung USB - Für APC2x00 - Für SDL3 Konverter/SDL4 Konverter
Dokumentation Version (Datum) Download
SDL4 Konverter Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) ZIP / 3 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Daten DXF/STP 5COSD4.1000-00 ZIP / 849 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo